text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Tije plate
Varianta 1
cu rolă de susținere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
poliamidă
B=lățime
14
D=Diametru
5,5
H=înălțime
15
L=lungime
1200
B1
4,3
B2
3
Cursă S
24
H1
14
H2
25
L1
7,5
L2
105
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
Tije plate, din oțel.
Version
Oțel zincat.
Note
Tijele plate din oțel sunt utilizate în combinație cu pârghii pivotante pentru asigurarea unui dulap electric. Tijele rotunde pot fi utilizate la un sistem de prindere în 2 sau 3 puncte.
Accessory
05600-01 Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montare rotund, distanța dintre orificiile de montare 105/130 mm, cu element de acoperire
05600-06 Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montare rotund, distanța dintre orificiile de montare 95 mm, cu element de acoperire
05600-02 Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montare pătrat, distanța dintre orificiile de montare 50x50x50 mm, cu element de acoperire, cu sau fără semicilindru profilat.
05600-03 Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montare pătrat, distanța dintre orificiile de montare 50x55x50 mm, cu element de acoperire.
05600-04 Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montare pătrat, distanța dintre orificiile de montare 50x50x50 mm, cu semicilindru profilat.
05600-05 Pârghie pivotantă din plastic, orificiu de montare pătrat, distanța dintre orificiile de montare 50x50x50 mm, cu sau fără element de acoperire.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc pentru tije plate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought