Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel zincat 05785-05-04500
Unitatea de vânzare
29,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
4500
L=lungime
265
A
41,3
A1
57,1
B
16
B1
8
B2
19
B3
11
Braț de reținere
unghi de deschidere
90°
C
62,2
C1
19
C2
8
D
8,3
Eliberare rapidă tip mâner
orizontal
Forța de menținere
F1
N
2000
Forța de strângere
F3
N
1000
Forța de strângere
F4
N
1400
Forța manuală
FH
N
200
H
81,2
L1
108,3
L2
63,6
M
M10x85
Model orificiu
1
Mâner unghi
de deschidere
68°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05785-05-01000, 05785-05-02500, 05785-05-03200, 05785-05-01200 și 05785-05-04500 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.