Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel zincat 05790-01-01200
Unitatea de vânzare
17,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
braț de susținere complet
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
1200
L=lungime
141,8
M = ax de presiune
M6x44
A
26,2
A1
37
A2
5,4
A4
6,3
B
8
B1
4
B3
4
Braț de reținere
unghi de deschidere
85°
C
38,2
C1
12,5
C2
7
C3
12
D
5,5
E
24
Eliberare rapidă tip mâner
orizontal
Forța de menținere
F1
N
600
Forța de strângere
F3
N
400
Forța de strângere
F4
N
800
Forța manuală
FH
N
100
H
50,7
L1
55,2
Mâner unghi
de deschidere
73°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
O piesă de presiune din neopren este furnizată împreună cu versiunea 05790-01-01200.
Clemă de fixare a arborelui, sudabilă.
Clemă de fixare a arborelui, sudabilă.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.