Clemă cu acțiune rapidă Mini oțel inoxidabil lucios 05715-05-111200
Unitatea de vânzare
29,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Mini
Varianta 2
Bază orizontală
Formă
A
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
57
M = ax de presiune
M5x30
A
13,5
A1
26,2
B
15,9
B1
25,4
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
Braț de reținere
unghi de deschidere
90°
C
12,7
C1
7,9
D
4,4
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
800
Forța de menținere
F2
N
1200
Forța de strângere
F3
N
500
Forța de strângere
F4
N
700
Forța manuală
FH
N
50
H
36
L1
30,8
L2
12,7
Model orificiu
1
Mâner unghi
de deschidere
170°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La varianta 05715-05-111200, șurubul de presare nu este prevăzut cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.