Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel inoxidabil blue RAL 5009 05715-01-12400
Unitatea de vânzare
41,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
blue RAL 5009
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
2400
L=lungime
106
M = ax de presiune
M8x50
A
24
A1
43
B
33
B1
50
B2
17
B3
11
B5
3
Braț de reținere
unghi de deschidere
94°
C
38
C1
16
D
8,5
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
1600
Forța de strângere
F3
N
1100
Forța de strângere
F4
N
1600
Forța manuală
FH
N
100
H
140
L1
63
L2
42,9
Mâner unghi
de deschidere
54°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05715-01-01000 și 05715-01-01200 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
05891-01
05887-01
05280
05891-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.