text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Toggle clamp
Version 1
Standard
Version 2
horizontal foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
Component colour
red
L=lungime
70
M=clamping spindle
M6x50
A
12,7
A1
27
B
26,8
B1
37,8
B2
12,2
B3
6,2
B5
3
Braț de reținere unghi de deschidere
95°
C
23
C1
11
D
5,2
Forța de menținere F1 N
1200
Forța de strângere F3 N
800
Forța de strângere F4 N
1000
Forța manuală FH N
100
Grip type toggle clamp
vertical
H
125
L1
43
L2
24,9
Mâner unghi de deschidere
75°
Retaining force F2 N
1600
UNSPSC Code
31162800
hole arrangement
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 și 05715-10-004000 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem