text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
F2= forța de fixare N
3000
L=lungime
117,2
M = ax de presiune
M8x63
A
19
A1
34,9
B
31,8
B1
46
B2
14,3
B3
8,3
B5
3
B6
92
Braț de reținere unghi de deschidere
100°
C
31,8
C1
16
D
7,2
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
1500
Forța de strângere F3 N
1000
Forța de strângere F4 N
2000
Forța manuală FH N
150
H
106
L1
73,2
L2
49,4
Model orificiu
1
Mâner unghi de deschidere
56°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La varianta 05715-05-111200, șurubul de presare nu este prevăzut cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem