text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Formă
B
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
131,8
M = ax de presiune
M10x80
A
39
A1
64,3
A3
31
B
38,1
B1
62,7
B2
18,3
B3
10,3
B5
3
B6
70
Braț de reținere unghi de deschidere
90°
C
33,3
C1
19
D
7,9
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
1400
Forța de menținere F2 N
3400
Forța de strângere F3 N
800
Forța de strângere F4 N
1800
Forța manuală FH N
200
H
91
L1
67,5
L2
28
Model orificiu
4
Mâner unghi de deschidere
170°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La varianta 05715-05-111200, șurubul de presare nu este prevăzut cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem