Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel zincat 05715-05-042000
Unitatea de vânzare
20,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
2000
L=lungime
93,7
M = ax de presiune
M8x63
A
27
A1
43,6
A3
19
B
29,4
B1
46
B2
14,8
B3
8,8
B5
3
B6
51
Braț de reținere
unghi de deschidere
90°
C
22,2
C1
12,7
D
7
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
1000
Forța de strângere
F3
N
500
Forța de strângere
F4
N
1000
Forța manuală
FH
N
100
H
60
L1
50,1
L2
19,5
Model orificiu
4
Mâner unghi
de deschidere
170°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La varianta 05715-05-111200, șurubul de presare nu este prevăzut cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.