text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
139,5
M = ax de presiune
M10x85
A
31,8
A1
49,2
B
45,3
B1
64,3
B2
19
B3
11
B5
3
Braț de reținere unghi de deschidere
112°
C
44
C1
19
D
8,7
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
2000
Forța de menținere F2 N
4000
Forța de strângere F3 N
1400
Forța de strângere F4 N
3000
Forța manuală FH N
250
H
206
L1
90,3
L2
63,5
Model orificiu
1
Mâner unghi de deschidere
61°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 și 05715-10-004000 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem