Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel zincat 05715-10-040001
Unitatea de vânzare
32,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
142,8
M = ax de presiune
M10x80
A
32
A1
50
B
45
B1
64
B2
18,6
B3
10,6
B5
4
Braț de reținere
unghi de deschidere
90°
C
42
C1
22
D
8,3
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
2000
Forța de menținere
F2
N
4000
Forța de strângere
F3
N
1400
Forța de strângere
F4
N
3000
Forța manuală
FH
N
250
H
220,4
L1
92,8
L2
62,2
Model orificiu
1
Mâner unghi
de deschidere
70°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 și 05715-10-004000 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.