Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel zincat 05725-01-02600
Unitatea de vânzare
21,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
braț de susținere complet
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
111,9
M = ax de presiune
M8x60
A
19
A1
35
B
32
B1
47
B3
6
B5
3
Braț de reținere
unghi de deschidere
90°
C
32
C1
17,5
C3
16
D
7,1
E
31
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
1000
Forța de menținere
F2
N
2600
Forța de strângere
F3
N
800
Forța de strângere
F4
N
1600
Forța manuală
FH
N
150
H
173
L1
73,9
Mâner unghi
de deschidere
70°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05725-01-02800, 05725-01-03000 și 05725-01-04000 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Clemă de fixare a arborelui sudată.
Clemă de fixare a arborelui sudată.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.