text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
braț de susținere complet
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
234
M = ax de presiune
M16x150
A
50,8
A1
76,2
B
69,8
B1
95,2
B3
10
B5
8
Braț de reținere unghi de deschidere
100°
C
82,1
C1
31,8
C3
32
D
12,3
E
50
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
3000
Forța de menținere F2 N
8000
Forța de strângere F3 N
1800
Forța de strângere F4 N
3900
Forța manuală FH N
280
H
303
L1
157,8
Mâner unghi de deschidere
50°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05725-01-02800, 05725-01-03000 și 05725-01-04000 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Clemă de fixare a arborelui sudată.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem