Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel zincat și pasivat 05735-01-00910
Unitatea de vânzare
18,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
cu picior cotit
Tip de produs
tijă de presiune fixă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
65,5
M = ax de presiune
M6x44
A
18,4
A1
34,1
A2
5,1
A3
9,2
B
27
B1
39,7
B4
8,2
B5
3
Braț de reținere
unghi de deschidere
95°
C
50,3
C1
9,6
D
5,2
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
910
Forța de strângere
F3
N
600
Forța manuală
FH
N
100
H
132
L1
25,3
Model orificiu
3
Mâner unghi
de deschidere
60°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Arbore de presiune și nuci fosfatate.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Arbore de presiune și nuci fosfatate.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La varianta 05735-01.03000, șurubul de presare nu este prevăzut cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.