text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Mini
Varianta 2
cu picior cotit
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Culoarea corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
F2= forța de fixare N
900
L=lungime
60,3
M = ax de presiune
M5x40
A
20,6
A2
5,6
A3
10,3
B
19,5
B1
31
B2
9
B3
5
B4
7,4
B5
2
B6
34
Braț de reținere unghi de deschidere
90°
C
50,9
C1
7,9
D
4,4
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
400
Forța de strângere F3 N
200
Forța de strângere F4 N
500
Forța manuală FH N
50
H
75
L1
30,6
L2
12,7
Mâner unghi de deschidere
170°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Ax de presiune cu piesă de presiune din neopren.
Accessory
Discuri de prindere pentru șuruburi de presare 05891-01.
Șuruburi de presare rigide 05885-01.
Șuruburi de presare cu o piesă de presiune din neopren vulcanizat 05887-01.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem