Clemă cu acțiune rapidă Mini oțel zincat 05705-01-00800
Unitatea de vânzare
17,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Mini
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune fixă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
65,8
A
12,7
A1
25,4
B
12
B1
6
Braț de reținere
unghi de deschidere
95°
C
34,5
C1
9,6
C2
6,4
D
5,2
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
800
Forța de strângere
F3
N
600
Forța manuală
FH
N
100
H
116
L1
28,6
M
M6x44
Mâner unghi
de deschidere
60°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05705-01-00800 și 05705-01-01500 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.