text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune fixă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
60
A
12,7
A1
27
B
12
B1
6
Braț de reținere unghi de deschidere
95°
C
34
C1
11
C2
5,5
D
5,2
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
1500
Forța de strângere F3 N
900
Forța manuală FH N
200
H
136
L1
26,9
M
M6x50
Mâner unghi de deschidere
75°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05705-01-00800 și 05705-01-01500 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem