text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu cârlig
Materialul corpului de bază
oțel
D=Diametrul axului de presiune
M8
A max.
19
A min.
17
B
32
C
25
D1
6,5
F kN
1
G
3
H
36
H1
16
H2
17
L
231
L1
60
L2
45
L3
39
L4
10
L5
7
Mânere din plastic
05200-115
R
151
R1
29
S
10
S1
3
UNSPSC Code
31162800
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
Pârghie și picior din oțel cementat 1.0301,
Axe și cârlige din oțel călit 1.0501.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Axă și cârlig compensate.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Pentru a modifica poziția soclului, cârligul de fixare trebuie răsucit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem