Clemă cu cârlig oțel 05080-03
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Închidere și fixare rapidă a capacelor și clapetelor
- Traseu de reglare pe cârligul de blocare reglabil individual
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
Unitatea de vânzare
39,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu cârlig
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametrul axului de presiune
M12
A
max.
32
A
min.
30
B
45
C
30
D1
8,5
F
kN
3
G
5
H
64
H1
30
H2
31
L
349
L1
90
L2
68
L3
50
L4
9
L5
10
Mânere din plastic
05200-135
R
215
R1
36,5
S
14
S1
4
UNSPSC Code
31162800
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
Pârghie și picior din oțel cementat 1.0301,
Axe și cârlige din oțel călit 1.0501.
Axe și cârlige din oțel călit 1.0501.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Axă și cârlig compensate.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Axă și cârlig compensate.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Pentru a modifica poziția soclului, cârligul de fixare trebuie răsucit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.