Clemă cu cârlig oțel inoxidabil lucios 05820-04-14000
Unitatea de vânzare
67,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu cârlig
Varianta 2
cu contrapondere
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
material plastic
Componenta
suprafeței
rezistent la ulei
Culoarea
componentei
roșu
F1=forța de tracțiune (N)
3000
L=lungime
247
A
35
A1
19
A2
8
B
52
B1
36
B2
29
B3
57
B4
41
B5
34
Cursa de prindere
L3
90
D
6,5
D1
8
Eliberare rapidă tip mâner
orizontal
Forța de menținere
F2
N
4000
Forța manuală
FH
N
160
H
35
L1
68,2
L2
84
Mâner unghi
de deschidere
155°
R
7
T
20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu cârlig sunt adecvate în special pentru închiderea și fixarea rapidă a capacelor și clapetelor.
Calea de reglare poate fi reglată individual la clema cu cârlig pentru fiecare variantă.
Calea de reglare: 0 - 5 mm.
Calea de reglare poate fi reglată individual la clema cu cârlig pentru fiecare variantă.
Calea de reglare: 0 - 5 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.