text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu cârlig
Varianta 2
cu contrapondere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
material plastic
Componenta suprafeței
rezistent la ulei
Culoarea componentei
roșu
F1=forța de tracțiune (N)
1500
L=lungime
167
A
26
A1
13
A2
6,5
B
40
B1
28
B2
21,5
B3
43
B4
31
B5
24,5
Cursa de prindere L3
70
D
5,2
D1
6
Eliberare rapidă tip mâner
orizontal
Forța de menținere F2 N
2000
Forța manuală FH N
100
H
25,4
L1
45,5
L2
58
Mâner unghi de deschidere
153°
R
5,4
T
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu cârlig sunt adecvate în special pentru închiderea și fixarea rapidă a capacelor și clapetelor.
Calea de reglare poate fi reglată individual la clema cu cârlig pentru fiecare variantă.

Calea de reglare: 0 - 5 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem