Clemă cu acțiune rapidă orizontal oțel 05120-14
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
Unitatea de vânzare
45,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
orizontal
Varianta 2
Variantă mare
Materialul
corpului de bază
oțel
M = ax de presiune
M14x90
A
76
B
45
D1
9
F
kN
4,5
H
max.
310
H
min.
116
H1
70
H2
25
H4
21
L
252
L1
max.
145
L1
min.
45
L2
65
L3
96
L4
10
L6
160
Mânere din plastic
05200-145
S
24
S1
4
UNSPSC Code
31162800
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Accesorii vezi 05200 – 05280.
Drawing reference
1) Mâner din plastic 05200
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.