Clemă cu acțiune rapidă Picior vertical oțel zincat 05040-081
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
Unitatea de vânzare
34,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Picior vertical
Varianta 2
fără șurub de presare
Tip de produs
cu braț de tensiune întreg
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
M = ax de presiune
M8
A
max.
21
A
min.
19
D1
7
D2
8,5
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
F
kN
2,2
H
26,5
H1
45,5
H2
14
H3
52,5
H4
12
J
6,5
L
7
L1
75
L3
39
L4
9
Mânere din plastic
05200-115
R1
103
R2
143
S
6
S2
23
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Șuruburile nu sunt incluse.
Accesorii a se vedea 05200 – 05280.
Accesorii a se vedea 05200 – 05280.
Drawing reference
1) sudabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.