text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Picior vertical
Varianta 2
fără șurub de presare
Tip de produs
cu braț de tensiune întreg
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
M = ax de presiune
M10
A max.
28
A min.
26
D1
8,5
D2
10,5
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
F kN
3,4
H
33
H1
52
H2
18
H3
61
H4
16
J
9
L
8
L1
92
L3
43
L4
7,5
Mânere din plastic
05200-120
R1
125
R2
177
S
7
S2
26
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Șuruburile nu sunt incluse.
Accesorii a se vedea 05200 – 05280.
Drawing reference
1) sudabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem