text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Picior vertical
Varianta 2
fără șurub de presare
Tip de produs
cu braț de tensiune întreg
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
M = ax de presiune
M12
A max.
32
A min.
32
D1
8,5
D2
12,5
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
F kN
4,5
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
19
J
11,5
L
10
L1
122
L3
50
L4
9
Mânere din plastic
05200-135
R1
159
R2
215
S
8
S2
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Șuruburile nu sunt incluse.
Accesorii a se vedea 05200 – 05280.
Drawing reference
1) sudabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem