text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Variantă grea
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune fixă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și pasivat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
105
M = ax de presiune
M12x100
A1
45
A3
25
B
20
B1
10
B2
49,5
B3
10
Braț de reținere unghi de deschidere
205°
C
70
C1
30
C4
50
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
7000
Forța de strângere F3 N
1400
Forța manuală FH N
300
H
243
L1
51,1
Mâner unghi de deschidere
130°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Oțel întărit și pasivat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemă de fixare a arborelui sudată.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem