text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
cu picior cotit
Varianta 2
cu șurub de presare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
M = ax de presiune
M6x50
A max.
14
A min.
12
B
27
D1
5,5
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
F kN
1
H
13
H1
29
H2
11,5
H3
44
H4
11
L
5,5
L1 max.
31
L1 min.
8
L2
38
L3
32
L4
9
L5
38
L6
11,5
Mânere din plastic
05200-105
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
3
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Accesorii vezi 05200 – 05280.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem