Clemă cu acțiune rapidă cu picior cotit oțel zincat 05060-10
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
Unitatea de vânzare
29,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
cu picior cotit
Varianta 2
cu șurub de presare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
M = ax de presiune
M10x70
A
max.
28
A
min.
26
B
38
D1
8,5
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
F
kN
3,5
H
20
H1
39
H2
18
H3
55,5
H4
18
L
8
L1
max.
59,5
L1
min.
18,5
L2
56
L3
43
L4
7,5
L5
50
L6
15
Mânere din plastic
05200-120
R1
110
R2
177
S
18
S1
3,5
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Accesorii vezi 05200 – 05280.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.