{"product":{"productId":"agid.36227","price":26.54,"name":"Clemă de fixare tip zăvor, din oțel sau oțel inoxidabil, orizontală, cu contracârlig și blocare de siguranță până la 9000N"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Clemă de fixare tip zăvor, din oțel sau oțel inoxidabil, orizontală, cu contracârlig și blocare de siguranță până la 9000N, forma A
de la
26,54 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Clemă de fixare tip zăvor, din oțel sau oțel inoxidabil, orizontală, cu contracârlig și blocare de siguranță până la 9000N, Forma B
de la
36,89 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Clemă de fixare tip zăvor, din oțel sau oțel inoxidabil, orizontală, cu contracârlig și blocare de siguranță până la 9000N, forma C
de la
57,34 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele de fixare tip zăvor sunt adecvate în mod special pentru închiderea și fixarea rapidă a capacelor și a clapetelor. Cursa de reglare poate fi setată individual pentru fiecare variantă pe etrierul de blocare.
La închiderea clemei, un cârlig de siguranță se prinde ferm în corpul de bază. Acest lucru înseamnă că clema nu se poate slăbi accidental sau din cauza vibrațiilor. Cârligul de siguranță poate fi deblocat cu o singură mână.
La închiderea clemei, un cârlig de siguranță se prinde ferm în corpul de bază. Acest lucru înseamnă că clema nu se poate slăbi accidental sau din cauza vibrațiilor. Cârligul de siguranță poate fi deblocat cu o singură mână.