{"product":{"productId":"agid.36231","price":35.87,"name":"Clemă de fixare tip zăvor, din oțel sau oțel inoxidabil, verticală cu contracârlig și blocare de siguranță până la 9000N, forma B"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele de fixare tip zăvor sunt adecvate în mod special pentru închiderea și fixarea rapidă a capacelor și a clapetelor. Cursa de reglare poate fi setată individual pentru fiecare variantă pe etrierul de blocare.
La închiderea clemei, un cârlig de siguranță se prinde ferm în corpul de bază. Acest lucru înseamnă că clema nu se poate slăbi accidental sau din cauza vibrațiilor. Cârligul de siguranță poate fi deblocat cu o singură mână.
La închiderea clemei, un cârlig de siguranță se prinde ferm în corpul de bază. Acest lucru înseamnă că clema nu se poate slăbi accidental sau din cauza vibrațiilor. Cârligul de siguranță poate fi deblocat cu o singură mână.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.