text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Varianta 1
Standard
Varianta 2
montare laterală
Tip de produs
tijă de presiune fixă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
material plastic
Componenta suprafeței
rezistent la ulei
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
74,6
M = ax de presiune
M12
A1
12,7
A2
7,9
B
19
B1
11,6
B3
6,4
B5
4
Braț de reținere unghi de deschidere
90°
C
45,2
C1
7,1
D
6,7
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
3400
Forța de strângere F3 N
1150
Forța manuală FH N
250
H
210
L1
31,8
Mâner unghi de deschidere
50°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clema de strângere prin tragere este potrivită, de exemplu, pentru utilizări în care există puțin spațiu pentru fixare. În acest caz, clema de strângere prin tragere este atașată din lateral la placa de montare corespunzătoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem