text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
cu blocare de siguranță
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
verde
M = ax de presiune
M6x35
A
26
A1
39
A2
6,5
A4
2,5
B
14,1
B1
9,1
B2
17,5
B3
12,5
B6
53,4
Braț de reținere unghi de deschidere
86°
C
36,9
C2
8
D
5,5
Eliberare rapidă tip mâner
orizontal
Forța de menținere F1 N
1350
Forța de menținere F2 N
1900
Forța de strângere F3 N
720
Forța de strângere F4 N
1200
Forța manuală FH N
160
H
75,2
H1
71
L
193,3
L1
60,5
Model orificiu
3
Mâner unghi de deschidere
67°
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
Oțel inoxidabil.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
lucioasă.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Accessory
05280 Capace de protecție
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07111 Șuruburi de presiune cu bilă din oțel inoxidabil
07119 Șuruburi de presiune din oțel inoxidabil
07120 Șuruburi de reglare cu știfturi de împingere DIN 6332
07140 Piese de împingere DIN 6311
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem