text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
cu blocare de siguranță
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nitrocarburat și oxidat
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
verde
M = ax de presiune
M12x70
A
44
A1
65
A2
11
A3
40
A4
1
B
16,2
B1
9,2
B2
28
B3
21
B6
56,5
Braț de reținere unghi de deschidere
88°
C
75,9
C2
13,5
D
8,5
Eliberare rapidă tip mâner
orizontal
Forța de menținere F1 N
2400
Forța de menținere F2 N
5500
Forța de strângere F3 N
1000
Forța de strângere F4 N
2800
Forța manuală FH N
280
H
128,4
H1
125,2
L
321,3
L1
122
Model orificiu
4
Mâner unghi de deschidere
68°
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
Oțel.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
nitrocarburat și oxidat în negru.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Accessory
05280 Capace de protecție
07110 Șuruburi de presiune cu bilă
07117 Grippere reglabile
07120 Șuruburi de strângere cu știft de presiune DIN 6332
07121 Șuruburi de prindere cu știfturi cu bilă
07140 Piese de împingere DIN 6311
07142 Piese de împingere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem