Clemă cu acțiune rapidă cu blocare de siguranță oțel inoxidabil lucios 05912-108102
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Stabilitate optimă cu ajutorul unui braț de prindere conic cu profil în U
- Formă subțire - ideal pentru spații strâmte
- Închidere interioară antipraf cu siguranță automată
Unitatea de vânzare
94,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
cu blocare de siguranță
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
verde
M = ax de presiune
M8x45
A
21
A1
39
A2
9
A3
19
B
10,2
B1
5,2
B2
20,6
B3
15,6
B6
51,1
Braț de susținere
unghi de deschidere
Poziția 1
13°
Braț de susținere
unghi de deschidere
Poziția 2
93°
C
49
C2
6,5
D
6,8
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
2000
Forța de menținere
F2
N
2800
Forța de strângere
F3
N
940
Forța de strângere
F4
N
1350
Forța manuală
FH
N
190
H
207,6
L
107
L1
62
Model orificiu
3
Mâner unghi
de deschidere
Poziția 1
26°
Mâner unghi
de deschidere
Poziția 2
61°
Unghi de deschidere
braț de susținere
fără oprire
158°
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
Oțel inoxidabil.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
lucioasă.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Drawing reference
1) Poziția pinului de oprire 1
2) Poziția pinului de oprire 2
2) Poziția pinului de oprire 2
Accessory
05280 Capace de protecție
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07111 Șuruburi de presiune cu bilă din oțel inoxidabil
07119 Șuruburi de presiune din oțel inoxidabil
07120 Șuruburi de reglare cu știfturi de împingere DIN 6332
07140 Piese de împingere DIN 6311
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07111 Șuruburi de presiune cu bilă din oțel inoxidabil
07119 Șuruburi de presiune din oțel inoxidabil
07120 Șuruburi de reglare cu știfturi de împingere DIN 6332
07140 Piese de împingere DIN 6311
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.