Clemă cu acțiune rapidă cu blocare de siguranță oțel nitrocarburat și oxidat 05912-012102
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Stabilitate optimă cu ajutorul unui braț de prindere conic cu profil în U
- Formă subțire - ideal pentru spații strâmte
- Închidere interioară antipraf cu siguranță automată
Unitatea de vânzare
71,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
cu blocare de siguranță
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
nitrocarburat și oxidat
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
verde
M = ax de presiune
M12x70
A
32
A1
53
A2
10,5
B
14,1
B1
7,1
B2
28
B3
21
B6
56,5
Braț de susținere
unghi de deschidere
Poziția 1
11°
Braț de susținere
unghi de deschidere
Poziția 2
88°
C
69,8
C2
9
D
8,8
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
3000
Forța de menținere
F2
N
5500
Forța de strângere
F3
N
1400
Forța de strângere
F4
N
2800
Forța manuală
FH
N
280
H
272,1
L
173,5
L1
113,5
Model orificiu
5
Mâner unghi
de deschidere
Poziția 1
24°
Mâner unghi
de deschidere
Poziția 2
60°
Unghi de deschidere
braț de susținere
fără oprire
164°
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
Oțel.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
nitrocarburat și oxidat în negru.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Drawing reference
1) Poziția pinului de oprire 1
2) Poziția pinului de oprire 2
2) Poziția pinului de oprire 2
Accessory
05280 Capace de protecție
07110 Șuruburi de presiune cu bilă
07117 Grippere reglabile
07120 Șuruburi de strângere cu știft de presiune DIN 6332
07121 Șuruburi de prindere cu știfturi cu bilă
07140 Piese de împingere DIN 6311
07142 Piese de împingere
07110 Șuruburi de presiune cu bilă
07117 Grippere reglabile
07120 Șuruburi de strângere cu știft de presiune DIN 6332
07121 Șuruburi de prindere cu știfturi cu bilă
07140 Piese de împingere DIN 6311
07142 Piese de împingere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.