Clemă cu acțiune rapidă Braț de susținere lung oțel zincat 05700-15-08001
Unitatea de vânzare
61,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Braț de susținere lung
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
8000
L=lungime
229,3
A
50,8
A1
76,2
B
20
B1
10
B2
26,5
B3
16,5
Braț de reținere
unghi de deschidere
100°
C
113,5
C1
31,8
C2
12,7
D
12,3
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
3000
Forța de strângere
F3
N
1800
Forța de strângere
F4
N
3900
Forța manuală
FH
N
280
H
339,5
L1
153
L2
108,8
M
M16x150
Mâner unghi
de deschidere
50°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
La variantele 05700-15-01200 și 05700-15-02400 se livrează împreună cu o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.