Clemă cu acțiune rapidă Standard oțel zincat 05700-10-01600
Unitatea de vânzare
17,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
70
A
12,7
A1
27
B
12
B1
6
B2
12,2
B3
6,2
Braț de reținere
unghi de deschidere
95°
C
34
C1
11
C2
5,5
D
5,2
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
1200
Forța de menținere
F2
N
1600
Forța de strângere
F3
N
800
Forța de strângere
F4
N
1000
Forța manuală
FH
N
100
H
136
L1
43
L2
24,9
M
M6x50
Mâner unghi
de deschidere
75°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Șuruburi de presare, cu o piesă de presiune din neopren.
Varianta 05700-10-07000 nu are o piesă de presiune din neopren.
Varianta 05700-10-07000 nu are o piesă de presiune din neopren.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.