text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Clemele negre cu eliberare rapidă sunt potrivite în special pentru tehnologia măsurării optice. Suprafața neagră previne reflexiile atunci când măsurați și efectuați fotografii.
Material
Oțel.
Version
Oțel lustruit.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem