{"product":{"productId":"agid.30610","price":28.45,"name":"Clemă verticală cu eliberare rapidă, din oțel, neagră, cu bază orizontală și ax de presiune reglabil, formă C, mare"},"currency":"EUR"}
- Suprafață neagră
- Previne reflexiile
- Pentru tehnologia de măsurare optică
Descriere
Product description
Clemele negre cu eliberare rapidă sunt potrivite în special pentru tehnologia măsurării optice. Suprafața neagră previne reflexiile atunci când măsurați și efectuați fotografii.
Material
Oțel.
Version
Oțel lustruit.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.