Clemă cu acțiune rapidă oțel 05420-02
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
Unitatea de vânzare
143,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 2
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
oțel
D2
8,2
F
kN
7
H
84
H1
38,5
H2
20
L
23
L1
26,5
L2
29
L3
29
L4
1,5
R
10
R1
10
R2
13,5
S
10
S1
32
S2
41
S3
10
UNSPSC Code
31162800
α
134°
β
205°
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Mânerele cu ax trebuie unse în mod regulat. La sudarea împreună a pieselor individuale trebuie avut în vedere ca funcția articulațiilor să nu fie afectată. Clema cu eliberarea rapidă poate fi sudată și direct fără o parte inferioară. Aşadar, trebuie îndepărtată axa D2. După aceea piesa de mijloc inferioară este sudată pe placa de prindere.
Piesele flanșei A trebuie sudate cu piesa de mijloc după efectuarea montajului.
Piesele flanșei A trebuie sudate cu piesa de mijloc după efectuarea montajului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.