text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 2
Variantă grea
Materialul corpului de bază
oțel
D2
12,6
F kN
24
H
129
H1
69
H2
33
L
35
L1
51
L2
44
L3
51
L4
10
R
15
R1
17
R2
22
S
16
S1
50
S2
62
S3
16
UNSPSC Code
31162800
α
132°
β
200°
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Mânerele cu ax trebuie unse în mod regulat. La sudarea împreună a pieselor individuale trebuie avut în vedere ca funcția articulațiilor să nu fie afectată. Clema cu eliberarea rapidă poate fi sudată și direct fără o parte inferioară. Aşadar, trebuie îndepărtată axa D2. După aceea piesa de mijloc inferioară este sudată pe placa de prindere.
Piesele flanșei A trebuie sudate cu piesa de mijloc după efectuarea montajului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought