Clemă de strângere prin tragere Standard oțel zincat și pasivat 05815-05-03400
Unitatea de vânzare
39,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă de strângere prin tragere
Varianta 1
Standard
Tip de produs
tijă de presiune fixă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
Materialul
componentei
material plastic
Componenta
suprafeței
rezistent la ulei
Culoarea
componentei
roșu
L=lungime
74,6
A
40
A1
25,4
A2
7,3
B
44
B1
30
B5
4
Braț de reținere
unghi de deschidere
90°
C
41,2
D
6,7
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
3400
Forța de strângere
F3
N
1100
Forța manuală
FH
N
250
H
210
H1
153
L1
31,8
L2
14
M
1/2-13x2,5
Mâner unghi
de deschidere
50°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel. Colier din oțel turnat.
Oțel inoxidabil.
Oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat și pasivat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner negru din plastic rezistent la uleiuri.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner negru din plastic rezistent la uleiuri.
Note
Clema de strângere prin tragere este potrivită, de exemplu, pentru aplicații în care există puțin spațiu lateral pentru fixare. În acest caz, suporturile de susținere ale clemei de strângere prin tragere sunt atașate de jos la placa corespunzătoare de montare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.