text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Standard
Varianta 2
cu picior cotit
Tip de produs
braț de susținere complet
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
L=lungime
143
M = ax de presiune
M8x60
A
35
A1
51
A2
8
A3
16
B
35
B1
51
B3
6
B5
3
Braț de reținere unghi de deschidere
106°
C
82
C1
19
C3
16
D
6,8
E
31
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
2000
Forța de menținere F2 N
3600
Forța de strângere F3 N
900
Forța de strângere F4 N
1800
Forța manuală FH N
100
H
244
L1
93
Mâner unghi de deschidere
67°
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemă de fixare a arborelui sudată.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem