text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Variantă grea
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
tijă de presiune fixă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea componentei
portocaliu
M = ax de presiune
M12x100
A
30
A1
51
A2
10
A3
25
B
60
B1
86,5
B3
12
Braț de reținere unghi de deschidere
180°
C
58
C1
30
D
8,3
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
8000
Forța de strângere F3 N
1400
Forța manuală FH N
500
H
250
L
144
L1
60
L2
23
Mâner unghi de deschidere
125°
S
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lustruit. Axul de presiune și piulițele au fost fosfatate.
Pivoți de rulment și bucșe de rulment căliți.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Lubrifiați periodic toate articulațiile.
Drawing reference
1) Ghidaj braț de sprijin reglabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem