Clemă cu acțiune rapidă Mini oțel portocaliu pur RAL 2004 zincat 05700-08-00700
Unitatea de vânzare
13,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Mini
Varianta 2
Picior vertical
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Culoarea
corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
roșu
F2= forța de fixare N
700
L=lungime
50
M = ax de presiune
M5x40
A
15,9
A1
25,4
B
8
B1
4
B2
9
B3
5
Braț de reținere
unghi de deschidere
100°
C
27,2
C1
8
C2
4,75
D
4,4
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere
F1
N
300
Forța de strângere
F3
N
200
Forța de strângere
F4
N
400
Forța manuală
FH
N
50
H
85,7
L1
24,6
L2
20,8
Mâner unghi
de deschidere
56°
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
Oțel zincat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Ax de presiune cu piesă de presiune din neopren.
Accessory
Discuri de prindere pentru șuruburi de presare 05891-01.
Șuruburi de presare rigide 05885-01.
Șuruburi de presare cu o piesă de presiune din neopren vulcanizat 05887-01.
Șuruburi de presare rigide 05885-01.
Șuruburi de presare cu o piesă de presiune din neopren vulcanizat 05887-01.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.