Adaptor pentru clemă oscilantă aluminiu 05625-5063
- Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05610
- Cu acoperire dură
- Suprafață rezistentă la uzură
Unitatea de vânzare
35,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Adaptor
Varianta 1
pentru clemă oscilantă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
25
H=înălțime
30
L=lungime
65
A
48
D
20
D1
10,5
D2
17
D3
9
Dimensiune
50/63
H1
12
L1
30
T
14
T1
10
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Acoperit cu Hard-Coat®.
Note
Suprafață rezistentă la uzură, agent de respingere a particulelor de sudură.
Pentru acomodarea brațelor individuale de tensionare. Potrivit pentru brida de strângere pneumatică 05610 cu dimensiunea corespunzătoare.
Pentru acomodarea brațelor individuale de tensionare. Potrivit pentru brida de strângere pneumatică 05610 cu dimensiunea corespunzătoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.