Braț de strângere pentru clemă oscilantă Oțel ameliorabil negru eloxat 05626-05-12
- Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică, corp de blocare 05626
Unitatea de vânzare
20,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Braț de strângere
Varianta 1
pentru clemă oscilantă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametru
5
H=înălțime
8
L=lungime
29
A
20
A1
4
D1
3,5
D2
6
D3
M3x0,5
Dimensiune
12
H1
6,5
T
4
T1
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Negru anodizat.
Note
Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05626 cu dimensiunea corespunzătoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.