text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Braț de strângere
Varianta 1
pentru clemă oscilantă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
D=Diametru
10
H=înălțime
16
L=lungime
51
A
35
A1
7
D1
8.5
D2
14
D3
M06x1
Dimensiune
20/25
H1
8
T
7
T1
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Negru anodizat.
Note
Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05626 cu dimensiunea corespunzătoare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought