text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Braț de strângere
Varianta 1
pentru clemă oscilantă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
D=Diametru
17
H=înălțime
25
L=lungime
88
A
65
A1
10
D1
12,5
D2
21
D3
M10x1,5
Dimensiune
50
H1
13
T
13
T1
4,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Negru anodizat.
Note
Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05626 cu dimensiunea corespunzătoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought