text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Braț de strângere
Varianta 1
pentru clemă oscilantă
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
16
H=înălțime
16
L=lungime
64
A
48
A1
6
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
M6
Dimensiune
20
T
8
T1
6
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Acoperit cu Hard-Coat®.
Note
Suprafață rezistentă la uzură, agent de respingere a particulelor de sudură.
Potrivit pentru brida de strângere pivotantă pneumatică 05610 cu dimensiunea corespunzătoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought